Publier vos produits
Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
    HEWI

    Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L

    Poignée coudée de la série 805 Classic - version pour montage à gauche - disposés verticalement et horizontalement, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier - sert à se tenir et à s'appuyer - longueur horizontale 500 mm, longueur verticale 1000 mm - profondeur 90 mm, distance libre au mur 57 mm, diamètre de barre 33 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - Montage au mur avec matériel de fixation spécifique au mur et rosaces de HEWI - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate - Kit de rééquipement distributeur de papier WC 805.50.015 et kit de rééquipement déclenchement du rinçage des WC (radio) 805.50.060 pouvant être installé ultérieurement - satisfait aux exigences de la norme SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-22-140L
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1070
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing