Publier vos produits
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 805-50-015
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 805-50-015
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 805-50-015
    HEWI

    Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 805-50-015

    Distributeur de papier WC de la série 805 classic - support pour distributeur de papier WC en angle droit à plastique - utilisé pour la modernisation du barre system HEWI et avec des rails de support HEWI de la série 805 classic - montage facile - frein de rouleau intégré - 35 mm de large, 131 mm de haut, 139 mm de profondeur - en polyamide de haute qualité, en couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-50-015
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rails, Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)143
    • Largeur (mm)39
    • Profondeur (mm)139
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS