Publier vos produits
Barre d'appui relevable HEWI, Plaque murale avec cache en acier inox, 850 mm de longueur, 805-50-220
Barre d'appui relevable HEWI, Plaque murale avec cache en acier inox, 850 mm de longueur, 805-50-220
Barre d'appui relevable HEWI, Plaque murale avec cache en acier inox, 850 mm de longueur, 805-50-220
Barre d'appui relevable HEWI, Plaque murale avec cache en acier inox, 850 mm de longueur, 805-50-220
Barre d'appui relevable HEWI, Plaque murale avec cache en acier inox, 850 mm de longueur, 805-50-220
    HEWI

    Barre d'appui relevable HEWI, Plaque murale avec cache en acier inox, 850 mm de longueur, 805-50-220

    Barre d'appui pliante de la série 805 Classic - deux barres parallèles, superposés, barres assemblées par un coude de liaison (formées à partir d'un tube continu) - sert à tenir et à soutenir- plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - fixation cachée - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - saillie 850 mm, hauteur 259 mm et largeur 78 mm, diamètre de barre 33 mm, épaisseur du tube 2 mm - en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate - Distributeur de papier WC 805.50.015 et déclenchement du rinçage des WC (radio) 805.50.060 et supports au sol 950.50.022XA et 950.50.024XA peuvent être ajoutés ultérieurement. - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-50-220
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars