Publier vos produits
Dossier de siège HEWI, 805-51-900
Dossier de siège HEWI, 805-51-900
Dossier de siège HEWI, 805-51-900
Dossier de siège HEWI, 805-51-900
    HEWI

    Dossier de siège HEWI, 805-51-900

    Dossier de la série 805 - dossier rembourré avec barres de fixation à angle droit des deux côtés - permet à l'utilisateur de s'adosser sur le WC - fixation sur barres d'appui relevable de la série 805 - entraxe de 670 à 730 mm réglable sur site - 220 mm de haut et 150 mm de profondeur, dossier large de 350 mm, diamètre de barre 33 mm, épaisseur de la barre 2 mm - dossier rembourré pur noir - en acier inox, surface brossée mat - respecte les exigences selon DIN18040 et ÖNORM B1600/1601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-51-900
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)763
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit