Publier vos produits
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 900-05-00560
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 900-05-00560
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 900-05-00560
    HEWI

    Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 900-05-00560

    Poubelle hygiénique de la Système 900 - corps de base angulaire - capacité d'environ 6 l - support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac - couvercle avec languette - 160 mm de large, 290 mm de haut et 140 mm de profondeur - pour montage mural - en acier inoxydable de qualité supérieure, peinture par poudrage dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-05-00560
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)294
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units