Publier vos produits
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 200 ml, 900-06-000XA
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 200 ml, 900-06-000XA
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 200 ml, 900-06-000XA
    HEWI

    Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 200 ml, 900-06-000XA

    Distributeur de savon avec support Système 900 - convient pour l'utilisation dans le lavabo - support mural cylindrique - support en acier inox de haute qualité, surface brossée mat - support recouvert d'un film de protection à l'intérieur pour garantir une position sûre, définie et contre les dommages de l'insert en verre - diamètre 70 mm, 180 mm de et 85 mm de profondeur - distributeur de savon en verre de cristal satiné, de haute qualité - Tête de pompe en acier inoxydable - volume env. 200 ml - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-000XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers