Publier vos produits
Support plafond HEWI, 900-34-001XA
Support plafond HEWI, 900-34-001XA
Support plafond HEWI, 900-34-001XA
    HEWI

    Support plafond HEWI, 900-34-001XA

    Barre de plafond, système 900 - barre droite avec rosace de fixation - sert à fixer les tringles de rideau - en acier inox, surface brossée mat - longueur 400 mm - diamètre des barres 25 mm, diamètre des rosaces 70 mm - peut être raccourcie jusqu'à 200 mm au niveau de la rosace au moment de l'installation - fixation par rosace au plafond - matériel de fixation anti-corrosion et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-34-001XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCeiling support
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains