Publier vos produits
Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21540
Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21540
Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21540
Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21540
    HEWI

    Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21540

    Barre d'appui relevable Mono, design (B), Système 900 - avec une surface de préhension horizontale ronde - peut être relevée et se rabat de manière freinée - saillie 600 mm, hauteur 256 mm et largeur 75 mm, diamètre de la barre 33,7 mm - charge admissible jusqu'à 75 kg - en acier protégé contre la corrosion, chromé - plaque murale en polyamide avec âme en acier inoxydable intégrée et recouvrement en acier protégé contre la corrosion chromé - pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie - produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-21540
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars