Publier vos produits
Porte-béquille HEWI, 900-90-00140
Porte-béquille HEWI, 900-90-00140
Porte-béquille HEWI, 900-90-00140
Porte-béquille HEWI, 900-90-00140
    HEWI

    Porte-béquille HEWI, 900-90-00140

    Porte-béquille système 900 - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - 120 mm de large, 35 mm de haut, 135 mm de profondeur - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-90-00140
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWalking aid holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products