Publier vos produits
Poubelle HEWI, 5 litre, 950-05-31540
Poubelle HEWI, 5 litre, 950-05-31540
Poubelle HEWI, 5 litre, 950-05-31540
Poubelle HEWI, 5 litre, 950-05-31540
    HEWI

    Poubelle HEWI, 5 litre, 950-05-31540

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Poubelle - corps cylindrique - capacité 5 litres - couvercle avec fonction soft-close - pédale - avec poubelle intérieure amovible en plastique - de sol, commande par pédale - hauteur 295 mm, diamètre 205 mm - en acier inoxydable, poli miroir
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-05-31540
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)295
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)267
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units