Publier vos produits
Porte-serviettes de bain HEWI, 950-30-11001
Porte-serviettes de bain HEWI, 950-30-11001
Porte-serviettes de bain HEWI, 950-30-11001
Porte-serviettes de bain HEWI, 950-30-11001
    HEWI

    Porte-serviettes de bain HEWI, 950-30-11001

    Porte-serviettes de bain - porte-serviettes de bain assemblé en onglet - en tube laiton, laqué en noir mat, diamètre 18 mm - largeur 644 mm, profondeur 260 mm - pour montage mural, fixation invisible - avec matériel de fixation HEWI inoxydable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-30-11001
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTowel rails, Bath towel rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)644
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars