Publier vos produits
Barre de maintien WARM TOUCH, 950-36-13050
Barre de maintien WARM TOUCH, 950-36-13050
Barre de maintien WARM TOUCH, 950-36-13050
Barre de maintien WARM TOUCH, 950-36-13050
Barre de maintien WARM TOUCH, 950-36-13050
    HEWI

    Barre de maintien WARM TOUCH, 950-36-13050

    Poignée de maintien WARM TOUCH - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - sert à se tenir et à s'appuyer - en polyamide de haute qualité à revêtement optique chromé et au toucher chaud - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - dimension extérieure 600 mm, Diamètre de la barre : 33 mm, 90 mm de profondeur fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires (diamètre 18 mm) et rosaces plates - Diamètre de la rosette 80 mm, hauteur 13 mm - montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inox de haute qualité pour accrocher la barre de maintien - matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-36-13050
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors