Publier vos produits
Plaque réglable en hauteur HEWI
Plaque réglable en hauteur HEWI
Plaque réglable en hauteur HEWI
    HEWI

    Plaque réglable en hauteur HEWI

    Plaque réglable en hauteur pour les barres d'appui relevables des séries/systèmes 802 LifeSystem, 900, 801 et 805 Classic - sert à fixer les barres d'appui relevables 802.50..., 900.50..., 801.50... et 805.50... - avec hauteur réglable, afin de pouvoir adapter la hauteur d'assise requise à l'utilisateur - pour ajuster la hauteur vers le bas, retirer le boulon de verrouillage, ajustement vers le haut possible sans retirer le boulon de verrouillage - plage de réglage 200 mm - 153 mm de large, 530 mm de haut, 30 mm de profondeur - en aluminium, revêtement par poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc de sécurité, mat) et FV (blanc pur, mat) - pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie - produit conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-50-10260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)153
    • Profondeur (mm)51
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars