Publier vos produits
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round

    4LDR 4" Lite Downlight – Round

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Installation simple et rapide dans les applications de construction neuve ou de rénovation
    • Conçu pour le contact direct avec l'isolant
    • Des ressorts de fixation robustes maintiennent le dispositif en place.
    • Haute efficacité jusqu'à 120 lm/W pour des économies d'énergie accrues
    • Le diffuseur supérieur intégré améliore l'uniformité et minimise l'éblouissement.
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Heat Sink: 

        • Aluminum.

        Trim: 

        • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

        Electrical: 

        • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting: 

        • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø5″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 6-1/4″. Weight 2.25 lbs.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for wet location under covered ceiling.
        • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american

        Warranty

          • 5-year limited warranty, see details
        Spécifications techniques
        • Réference unique.4ldr-4-lite-downlight-round
        • Famille de produitsIndoor Luminaires
        • Groupe de produitsDownlights
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-04-10
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalMétal
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
        • Classification IFCDispositif d'éclairage
        • Code Uniclass 2015EF_70_80
        • Description de l'Uniclass 2015Lighting
        • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
        • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
        • Numéro OmniClass23-35 47 11
        • Titre OmniClassLighting Fixtures