Publier vos produits
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conçu pour illuminer les trottoirs, les entrées, les périmètres ou les façades
    • Conçu pour une utilisation dans les applications d'éclairage ascendant et descendant.
    • S'intègre harmonieusement à une variété de styles architecturaux.
    • Conçue spécifiquement pour permettre l'écoulement de la saleté et de l'eau et ainsi préserver une apparence toujours propre.
    • Pile, cellule photoélectrique et vis inviolables en option
    • Les systèmes optiques de précision offrent de multiples options de distribution
    • Approuvé par l'IDA Dark-Sky pour minimiser l'éblouissement, réduire la pollution lumineuse et contribuer à la protection du ciel nocturne
    • Sept options de finition standard et une vaste sélection de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux de tout environnement extérieur.
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 35°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

      Optical System

      Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

      LED Assembly

      ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

      LED Driver

      0-10V dimming.

      Electrical

      120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • FCC Class A compliant.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vwpv-voltairearchitectural-wallpack-vertical
    • Famille de produitsOutdoor Luminaires
    • Groupe de produitsWall Packs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures