Publier vos produits
1SF Under Cabinet

1SF Under Cabinet

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Fournit un éclairage de travail uniforme et sans éblouissement pour les zones de travail.
  • Son format compact permet une installation discrète dans les espaces restreints.
  • Disponible avec un interrupteur à bascule élégant pour une mise en marche/arrêt facile
  • Les encoches et les trous prédécoupés du boîtier permettent une installation rapide et facile.
  • Sa construction entièrement soudée garantit une performance durable.
  • La finition antimicrobienne optionnelle limite la prolifération des micro-organismes dangereux, des moisissures et des bactéries.
  • Longueurs disponibles : 1', 2', 3' et 4'
  • Haute performance jusqu'à 117 lm/W
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Concevez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données grâce à des équipements et des commandes compatibles PoE.
  • Conformité aux lois « Construire l’Amérique, acheter américain » et « Acheter américain »
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    20-gauge die-formed, welded C.R.S.

    Shielding

    Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board(s). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    Surface.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.1sf-undercabinet
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures