Publier vos produits
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Un design épuré, linéaire et conforme aux normes ADA, alliant lignes nettes et style élancé
    • La lentille légèrement incurvée crée un bord lumineux et un éclairage doux.
    • Source d'éclairage direct attrayante pour les bureaux, les couloirs, les salles de conférence et les établissements médicaux
    • Les modèles suspendus et muraux offrent une plus grande flexibilité et une continuité au niveau du design.
    • Disponibles en longueurs de 2, 4 et 8 pieds
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Extruded aluminum.

        Shielding

        Frosted acrylic lens.

        Finish

        Matte, smooth silver sparkle (ALUM) standard. All other colors default to textured finish. Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Wall.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA Compliant.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.ax2wud-wallmountarchitecturalupdown
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsMedical
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures