Publier vos produits
SQR SQUARE TROFFER

SQR SQUARE TROFFER

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Fournit un éclairage doux et homogène en trois tailles parfaitement carrées.
  • Combinez des luminaires de 60 cm, 90 cm et 120 cm dans votre espace pour créer un plafond unique et moderne.
  • Le format grand format complète la gamme RND.
  • Créez des environnements uniques en combinant les tailles
  • Les loquets à came à ressort entièrement fermés permettent des années d'entretien sans souci
  • La charnière en acier à rainure en T assure un maintien sûr lorsque la porte est ouverte.
  • Des nervures de renfort profondes offrent une résistance accrue
  • Le profilé à bords roulés offre une résistance supérieure
  • Les clips en T intégrés fixent rapidement le dispositif à la structure.
  • La porte entièrement jointe minimise les risques de contamination.
  • La lentille dépolie offre une lumière diffuse agréable sans pixellisation LED.
  • options de double et triple joint
  • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
  • Diverses options de cadres de porte
  • Conçu pour le contact direct avec l'isolant
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis


Spécification
  • Housing

    .040″ thick die-formed aluminum with 22-gauge steel end plates.

    Door Frame

    .050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    KSH frostglaze, .125″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Drywall flange type available. (4) T-bar EQ clips standard.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with L113 lumen package or lower.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.sqr-squaretroffer
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsTroffers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit