Publier vos produits
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP

    75L FLAT LENS STRIP

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Choix de lentilles diffuses et prismatiques
    • La lentille plate offre un éclairage uniforme et minimise l'éblouissement.
    • Large gamme de niveaux d'éclairage pour répondre aux exigences des applications
    • Divers accessoires de montage en surface et suspendu
    • Son profil compact permet une installation discrète dans les niches ou les espaces restreints.
    • Les luminaires en rangée produisent une lumière continue avec une interruption minimale entre eux.
    • Haute performance jusqu'à 154 lm/W
    • La grille de protection optionnelle offre une protection supplémentaire
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
    • Disponibles en longueurs de 2', 4' et 8'.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Options de câblage à connexion rapide pour le montage en rangée continue
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Shielding

        Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface (ceiling or wall) or suspended.

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
        • UL 924 available.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.75l-flatlensstrip
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsStrips
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-10-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures