Publier vos produits
EGL ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

EGL ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Certifié NEMA 4X, IP66, IP67 et conforme à la norme NSF/ANSI 2 – Zone d'éclaboussures
  • Lentille de forme précise offrant une efficacité maximale/une réduction de l'éblouissement
  • Joint à cellules fermées sans soudure, coulé et formé en place
  • Testé au jet d'eau à 1500 PSI et 1,4 GPM pour résister à la pénétration de l'eau
  • Entrée d'alimentation étanche aux liquides
  • Les loquets standard en acier inoxydable protègent le dispositif contre la corrosion dans les environnements difficiles.
  • Verrous inviolables disponibles
  • Option basse température ambiante pour les environnements extrêmement froids tels que les chambres froides et les espaces réfrigérés.
  • Haute performance jusqu'à 158 lm/W
  • Compatible avec les DLC
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Enclosure

      Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

      Internal Housing

      .050″ aluminum.

      Latching

      Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

      Reflector

      95% reflective highly specular aluminum.

      Reflective Surfaces

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All internal parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Shielding

      Frosted, impact-resistant acrylic.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 >72,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature. -40ºC minimum operating temperature with LA40 option. 50/60 Hz constant current driver.

      Power Supply

      Fixture has holes in each end suitable for 1/2″ electrical trade size liquid-tight connectors. Power supply must be with flexible liquid-tight conduit or cord rated for wet location use.

      Mounting

      Surface or suspended using four stainless steel mounting straps and two flexible ceiling mount brackets included.

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
      • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Pressure wash rated to 1500 PSI.
      • RoHS compliant.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.egl-enclosedgasketed-industrial
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsVandal Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures