Publier vos produits
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • La faible profondeur de l'installation (moins de 10 cm) permet de la placer près du plafond pour une utilisation optimale de l'espace et réduit les dommages causés par les équipements de manutention.
    • Les options de distribution étroite et d'éclairage indirect offrent des performances sur mesure
    • Plaque d'accès rapide aux câbles pour une installation facile
    • Boîtier en aluminium pour une dissipation thermique maximale
    • Modules d'éclairage indirect disponibles pour illuminer les plafonds sombres
    • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 188 lm/W
    • Option haute température ambiante pour environnements extrêmes
    • options de charnières piano et de cadres de porte en acier
    • La grille de protection optionnelle offre une protection supplémentaire
    • Diversité des options de montage
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 60°C max when specified with HA option. 25°C max when specified with alternate drivers. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.gl-lowprofile-industrial
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsHighbays
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord