Publier vos produits
LPT LOW-PROFILE TROFFER
LPT LOW-PROFILE TROFFER

    LPT LOW-PROFILE TROFFER

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le boîtier de 3-7/16 po de profondeur s'installe facilement dans un espace de plénum limité.
    • Le cadre de porte à joint d'étanchéité présente des angles à onglet décalés pour éliminer les fuites de lumière.
    • Les loquets à came se ferment en toute sécurité et permettent un entretien sans tracas
    • Les charnières et les loquets de porte réversibles permettent un accès des deux côtés.
    • Des nervures de renfort profondes offrent une résistance accrue
    • Les clips en T intégrés fixent rapidement le dispositif à la structure.
    • Haute performance jusqu'à 137 lm/W
    • Formats 2x2 et 2x4 disponibles
    • Options de lentilles acryliques dépolies ou transparentes disponibles
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        22-gauge C.R.S., offset mitered corners, cam latches, and T-style hinges.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .095″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.lpt-lowprofile-troffer
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsTroffers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures