Publier vos produits
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay

    GP Performance High Bay

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Un style industriel attrayant et compact avec une construction de dissipateur thermique modulaire innovante
    • Conception ouverte avec dissipateurs thermiques en aluminium pour optimiser la circulation de l'air et le refroidissement.
    • Encombrement évolutif et sorties variables pour les applications à grande et petite hauteur.
    • Options de lentilles claires et diffuses
    • Performances sur mesure avec des distributions étroites, moyennes et larges
    • Haute performance jusqu'à 140 lm/W
    • Éliminez les plafonds sombres grâce à la conception unique de l'éclairage indirect.
    • Conçue pour résister à des températures ambiantes maximales de 65 °C.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Aluminum and steel construction.

        Finish

        Nickel and textured black powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Surge protection >6kV. L70 >54,000 hours. -35°C – 65°C ambient operating temperature, lumen restrictions apply. 45°C maximum ambient operating temperature when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.gp-performance-high-bay
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsHighbays
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-10-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord