Publier vos produits
GS SLIM HIGH BAY
GS SLIM HIGH BAY

    GS SLIM HIGH BAY

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Disponible sur QuickShip
    • Profondeur de fixation ultra-faible de 2-9/16 po
    • Optimisé pour une installation par une seule personne
    • Température ambiante maximale de 55 °C
    • Plusieurs options de blindage et de distribution
    • Haute performance jusqu'à 155 lm/W
    • La lentille microprismatique réduit l'éblouissement
    • Solution alternative écoénergétique conçue pour remplacer les luminaires industriels traditionnels à décharge haute intensité ou fluorescents.
    • Les dispositifs non électromagnétiques sont expédiés par lots de 2 afin de réduire les déchets sur les chantiers.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Compatible avec les DLC
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Shielding

        Clear or micro-prismatic acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 at 72,000 hours. 45°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C maximum ambient operating temperature when specified with HA option, lumen restrictions apply. -40°C minimum operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only. Fixture weight is 6.5lbs for 2′ and 13lbs for 4′ unit, options may increase weight.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.gs-slim-highbay
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsHighbays
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-10-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures