Publier vos produits
LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT

LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Conçue pour fournir un éclairage d'ambiance subtil avec un minimum d'éblouissement pour les couloirs, les bureaux et les salles de classe.
  • L'option de cadre affleurant avec lentille en acrylique dépoli crée l'apparence d'une ligne de lumière discrète et simple, un complément parfait aux applications de design uniques.
  • Ce luminaire est compatible avec les systèmes de plafond Armstrong TechZone™ et USG Logix™.
  • Haute performance jusqu'à 115 lm/W
  • Disponibles en longueurs de 2', 3', 4' et 5'.
  • Options de lentilles acryliques dépolies affleurantes ou régulières disponibles
  • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture, .125″ thick frosted acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white powder polyester coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ll6-widelinearlight
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures