Publier vos produits
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER

    50 STATIC TROFFER

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • La lentille prismatique dépolie offre une lumière diffuse agréable sans pixellisation LED.
    • Les loquets à came à ressort entièrement fermés permettent une maintenance aisée côté pièce.
    • Options de triple joint et de lentille inversée pour une surface lisse côté pièce
    • La charnière en acier à rainure en T assure un maintien sûr lorsque la porte est ouverte.
    • Les nervures de renfort arrière et le canal à bord roulé ajoutent une résistance supérieure
    • Les clips en T intégrés permettent de fixer rapidement le dispositif à la structure (2x2 et 2x4 uniquement).
    • Haute performance jusqu'à 139 lm/W
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • La porte entièrement jointe protège contre les contaminants.
    • Des vis inviolables optionnelles fixent le cadre de porte
    • Diverses options de cadres de porte et de protection
    • Homologué pour une utilisation en milieu humide sous plafond couvert
    • options de double et triple joint
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Tailles disponibles : 1x4, 2x2 et 2x4
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        20-gauge C.R.S. or.050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .125″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.50-statictroffer
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsTroffers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures