Publier vos produits
PT SHALLOW PLENUM TROFFER
PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Disponible sur QuickShip
    • Ultra mince 2-3/8" pour un espace de plénum minimal
    • Accès côté chambre
    • Éclairage ambiant uniforme
    • La surface d'accompagnement et le kit de modernisation préservent la continuité
    • La finition antimicrobienne en option supprime la propagation de micro-organismes dangereux, de moisissures et de croissance bactérienne
    • Haute performance jusqu'à 134 lm/W
    • Conçu pour un contact direct avec l'isolant
    • Construction CRS robuste
    • Les options de lentilles acryliques nervurées diffuses rondes ou carrées améliorent l'espace
    • Plaque d'accès rapide au câblage à l'arrière du boîtier du luminaire pour une fixation facile de l'alimentation entrante
    • Tailles 1x4, 2x2 et 2x4 disponibles
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Proposez des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
    • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
    • Conforme au DLC
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
    • Disponible avec les solutions circadiennes à lumière blanche LED de pointe BIOS ®
    • Fabriqué ici ® aux États-Unis


    Spécification
    • Housing/Reflector

      Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

      Shielding

      Diffuse ribbed acrylic.

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L80 >60,000 hours.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pt-shallowplenumtroffer
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsTroffers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures