Publier vos produits
SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Un design architectural intemporel s'intègre harmonieusement à l'espace.
  • Sept distributions pour un éclairage de précision
  • Montage autonome et en rangée continue
  • Un espacement allant jusqu'à 2,4 permet d'éclairer uniformément l'environnement avec moins de luminaires.
  • Haute performance jusqu'à 148 lm/W
  • La méthode d'assemblage auto-alignante garantit des rangées droites et continues.
  • Options de protection par lentille diffuse ou persienne blanche
  • Disponibles en longueurs de 4 et 8 pieds
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Créez rapidement des projets et simplifiez les commandes grâce à notre outil de création de produits linéaires.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Concevez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données grâce à des équipements et des commandes compatibles PoE.
  • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Disponible avec les solutions circadiennes à lumière blanche LED de pointe BIOS®
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    20-gauge die-formed C.R.S. spot welded construction.

    End Caps

    16-gauge C.R.S. with spot welded inner light stop, fastened with hidden machine screw fastener.

    Shieldiing

    Diffuse acrylic or louver downlight options with clear acrylic uplight lens.

    Reflective Surfaces

    92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior components.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 50,000 hours.

    Mounting

    Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable with two-point “Y” connector and mounting hardware provided. Fixtures join using (2) 8-32 machine screws and hex nuts.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.sd15-suspendeddirectindirect
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures