Publier vos produits
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

Traduit par Google,
Un profilé en tôle ondulée, d'une hauteur de 18 mm et disponible en différentes finitions : galvanisé, prélaqué et aluzinc. Avec de nombreuses épaisseurs, jusqu'à 1,2 mm. Les largeurs utiles sont de 836 mm, 1 064 mm et 1 292 mm, tandis que la longueur varie entre 1 000 mm et 14 000 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-cub-mo18
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)18
  • Largeur (mm)1064
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings