Publier vos produits
MT100SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT100SE Profiled Roof Sheet

Traduit par Google,
Le profil MT-100 SE de Hiansa est spécialement conçu pour les coffrages perdus et comme support de toit. Elle se définit par les 100 mm de hauteur de frette, ce qui confère à ce profil une très bonne résistance pour les feux importants. Il est fabriqué dans des épaisseurs allant de 0,70 mm à 1,20 mm. Sa largeur utile est de 675 mm, et sa longueur habituelle entre 2 000 et 14 000 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-cub-mt100SE
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)675
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings