Publier vos produits
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,
Le profil MT-60 SE de Hiansa est spécialement conçu pour les toits et comme coffrage perdu. Elle se définit par la hauteur de frette de 60 mm, qui confère à ce profil une très bonne résistance pour les éclairages importants. Il est fabriqué dans des épaisseurs allant de 0,60 mm à 1,20 mm. Sa largeur utile est de 820 mm, et sa longueur habituelle est comprise entre 2 000 et 14 000 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-cub-mt60SE
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings