Publier vos produits
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Le modèle de panneau Hiansa Teja se compose d'une feuille extérieure qui ressemble à un toit en tuiles classique, ce qui donne à la feuille un aspect attrayant. Ce panneau a une conception de style urbain et est recommandé pour les maisons, les bâtiments de campagne et les maisons unifamiliales avec des pentes de toit d'au moins 10 %.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-teja
    • Famille de produitsRoof Sandwich Panel
    • Groupe de produitsRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural roofing units
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings