Publier vos produits
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

Traduit par Google,
Il s'agit d'un panneau en polycarbonate en nid d'abeille qui a été créé pour couvrir les besoins d'éclairage sur les toits, qui a été combiné avec notre modèle de panneau sandwich sans solins. Ce panneau a une épaisseur de 30 mm et est formé de 6 parois de cellules rectangulaires (chambres à air), qui confèrent au produit une excellente isolation thermique. En raison de ses caractéristiques de dilatation, des trous doivent être pratiqués dans la partie supérieure des brides, avec des diamètres compris entre 5 et 7 mm plus grands que les boulons utilisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-ilumina-polimer
  • Famille de produitsLighting Panel
  • Groupe de produitsLighting Panel without Flashing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings