Publier vos produits
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

Traduit par Google,
Un profilé en tôle ondulée, d'une hauteur de 18 mm et disponible en différentes finitions : galvanisé, prélaqué et aluzinc. Avec de nombreuses épaisseurs, jusqu'à 1,2 mm. Les largeurs utiles sont de 836 mm, 1 064 mm et 1 292 mm, tandis que la longueur varie entre 1 000 mm et 14 000 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-fac-mo18
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled wall cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)18
  • Largeur (mm)1064
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-15 15 17 13
  • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls