Publier vos produits
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
HIMACS Sheets – Gravilla collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Gravilla collection

    Traduit par Google,

    La collection Gravilla suit la tendance esthétique veinée d'Aurora & Marmo combinée à une inspiration de particules de granit grâce aux veines plus courtes et à un effet éclat.

    Les couleurs appartenant à la collection Gravilla présentent une plus grande variation de couleur, de nuances et de motifs que ce qui est apparent dans les échantillons de petite taille.

    Coloris : Gravilla crème GM02, Gravilla neige GM01

    Spécification
    • PatternVeined
      ColourWhites and Creams, Natural Look
      UseSuitable for Kitchen & Bathroom, Indoor
      Thickness12 mm
      VeinedAs Marmo is a randomly veined product, specific fabrication guidelines need to be followed.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HI-GRV-01
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsSolid surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enCorée du Sud
    • Fabriqué enCorée du Sud
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops

    Disponibilité de la région

    L'Europe