Publier vos produits
Lavabo HIMACS CB330S (installation par le haut)
Lavabo HIMACS CB330S (installation par le haut)
Lavabo HIMACS CB330S (installation par le haut)
Lavabo HIMACS CB330S (installation par le haut)
    HIMACS

    Lavabo HIMACS CB330S (installation par le haut)

    Les vasques en HIMACS sont fabriqués selon un procédé d'injection sophistiqué. Ces vasques ont été exclusivement conçues pour un usage en tant vasque à poser, répondant ainsi à la tendance actuelle des designs épurés. Disponible dans les coloris Alpine White S028 et Nougat Cream S201. Sans fente de trop plein. Installation : à poser par le dessus. HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
    Spécification
    • HIMACS RCB330S Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CB330S
    • Famille de produitsSinks, Baby Baths & Bowls
    • Groupe de produitsBowls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-11
    • Numéro d'édition5
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe