Publier vos produits
Lavabo HIMACS CB4033
Lavabo HIMACS CB4033
    HIMACS

    Lavabo HIMACS CB4033

    Chauds et doux au toucher, très faciles à entretenir : Les lavabos en HIMACS sont la solution parfaite pour des salles de bain de rêve. Ils sont fabriqués selon un procédé d'injection. Ces lavabos peuvent être encastrés à fleur ou sous-encastrés dans des plans-vasques en HIMACS. Disponible en Alpine White S028. Sans fente de trop plein. Installation par dessous. HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
    Spécification
    • HIMACS RCB 4033 Basin with 8% Recycled Content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CB4033
    • Famille de produitsSinks, Baby Baths & Bowls
    • Groupe de produitsBowls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe