Publier vos produits
Evier HIMACS CS528R
Evier HIMACS CS528R
    HIMACS

    Evier HIMACS CS528R

    Les éviers en HIMACS sont fabriqués selon un procédé d'injection sophistiqué. Quel que soit le produit que vous choisissiez dans notre vaste assortiment, tous les éviers sont encastrés sans joints apparents dans le plan de travail ou sous celui-ci, ce qui garantit des combinaisons optimales. Nous pouvons également réaliser des commandes sur mesure. Disponible dans les coloris Alpine White S028 et Nougat Cream S201. Avec ou sans fente de trop plein. Installation par dessous. HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
    Spécification
    • HIMACS RCS528R Sink with 8% Recycled Content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS528R
    • Famille de produitsSinks, Baby Baths & Bowls
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-11
    • Numéro d'édition6
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)578
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815