Publier vos produits
Fireglide Radiation (EW) fire-resistant sliding door

Fireglide Radiation (EW) fire-resistant sliding door

Traduit par Google,

La porte coulissante coupe-feu Fireglide Radiation (EW) est une porte à un vantail en acier résistant au feu, basée sur un profilé Jansen. Ce profilé forme un cadre rempli de panneaux coupe-feu. En option, nous pouvons équiper la porte coulissante Fireglide Radiation d'une porte de secours.

  • résistance au feu de 30, 60, 90 ou 120 minutes
  • Option : résistance à la fumée selon Sa3/Sa4/S200
  • Option : porte de secours. Disponible en WK3, WK4, RC3 ou RC4.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

Applications : Bâtiments industriels, centres logistiques, musées et parkings souterrains
Convient pour : portes coulissantes normalement ouvertes, cloisons, grandes ouvertures
Résistance au feu : Classe EW, jusqu'à 120 minutes, sur les deux faces
Résultat du test : Certifié CE selon la norme EN 1634-1
Dimensions maximales : 6 000 mm (l) x 5 250 mm (h)
Installation : Fixation murale
Panneaux coupe-feu : tôles d’acier remplies de laine minérale
Système de sécurité : GFS (sécurité gravitationnelle) : la porte se ferme au moyen d'un aimant adhésif et d'un contrepoids du côté de la fermeture.
Sens de fermeture : vers la gauche, vu du côté de la suspension

CONTRÔLE

Les détecteurs de fumée autonomes ou un système d'alarme incendie sont connectés au panneau de commande RZ-24.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

• Disponible avec une porte de secours piétonne, équipée en option d'un panneau vitré
• Disponible en porte fonctionnelle
• Disponible avec classe de résistance à la fumée Sa3 / Sa4 / S200 selon la norme EN 1634-3
• Disponible avec les classes de résistance à l'effraction WK3 et WK4 selon la norme NEN 5096
• Disponible en classes de résistance RC3 et RC4 selon les normes EN 1627-1630
• Ouverture par ressort de fermeture lorsqu'il n'y a pas d'espace ou qu'un contrepoids n'est pas nécessaire.
• Opérateur électrique pour l'ouverture électrique de la porte ; un aimant adhésif et un contrepoids ne sont alors plus nécessaires.
Spécification
  • STANDARD SPECIFICATIONS

    Application: Industrial buildings, logistics centres, museums and parking garages
    Suitable for: Normally open sliding doors, partition walls, large openings
    Fire resistance: Class EW, up to 120 minutes, on both sides
    Test result: CE certified according to EN 1634-1
    Maximum dimensions: 6,000 mm (w) x 5,250 mm (h)
    Installation: Wall-mounted
    Fire-resistant panels: Steel sheets filled with mineral wool
    Fail-safe: GFS (gravity fail safe): the door closes by means of an adhesive magnet and a counterweight on the closing side.
    Closing direction: To the left, viewed from the suspension side

    ADDITIONAL OPTIONS INCLUDE:
    • Available with a pedestrian escape door, optionally fitted with a glazed vision panel
    • Available as an operational door
    • Available with smoke resistance class Sa3 / Sa4 / S200 according to EN 1634-3
    • Available with burglary resistance class WK3 and WK4 according to NEN 5096
    • Available with resistance class RC3 and RC4 according to EN 1627-1630
    • Opening by means of a closing spring when there is no space or requirement for a counterweight.
    • Electric operator for electrically opening the door; an adhesive magnet and counterweight are then not required.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fireglide-radiation
  • Famille de produitsFireglide
  • Groupe de produitsFire-resistant self-closing sliding door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5250
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie