Publier vos produits
Température du pare-étincelles P (EI) | Rideau enrouleur coupe-feu

Température du pare-étincelles P (EI) | Rideau enrouleur coupe-feu

Rideaux coupe-feu à enroulement EI 90 et EI 120.

  • Résistance au feu jusqu'à 120 minutes.
  • Testé selon la norme EN 16034.

Les rideaux coupe-feu Firescreen Temperature sont ignifugés, limitent le rayonnement thermique et offrent une isolation thermique. Ils conviennent ainsi à la création d'une voie d'évacuation ou d'un axe d'intervention pour les pompiers. Utilisés pour sceller les compartiments coupe-feu, les rideaux garantissent une élévation de température maximale de 140 °C du côté non exposé au feu. Nous pouvons fournir en option la version P de ce produit avec une fonction résistante à la fumée, Sa/S200, conforme à la norme EN 1634-3.

OPTIONS DE SÉCURITÉ

  • Fermeture en cas de coupure de courant :
  • GFS (Sécurité par gravité) : En cas de coupure de courant, l’écran se ferme par gravité.
  • EFS (Sécurité électrique en cas de panne de courant) - En cas de panne de courant, l'écran se ferme grâce à des batteries de secours.

COMMANDE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION INCENDIE

Le boîtier de commande permet le raccordement au système d'alarme incendie et dispose de voyants LED pour :

  • Alimentation
  • Signal d'incendie actif

OPTIONS

  • Disponible avec fonction résistante à la fumée, conforme à la norme Sa/S200 : EN 1634-3
  • Revêtement en poudre des guides latéraux, de la grille et des consoles dans la couleur RAL de votre choix
  • Bouton-poussoir d'urgence
  • Détecteur de fumée
  • Bloc d'alimentation : empêche la fermeture de l'écran en cas de brève coupure de courant
Spécification
  • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    • Installation : Murale.
    • Application : Isolation sans système d’extinction automatique, réalisation d’une voie d’évacuation, entre autres ; conforme aux exigences relatives aux murs coupe-feu.
    • Fonctionnement : La porte se ferme uniquement en cas d’alarme incendie.
    • Résistance au feu : Testée selon la norme EN 16034. Classes de résistance au feu EI 90 et EI 120.
    • Ouverture : Max. 8 400 x 4 500 mm (l x h) Min. 500 x 500 mm (l x h).
    • Matériau : Textile technique double paroi, garni de matériau intumescent.
    • Grammage : 9 kg/m²
    • Rigides latéraux + protection : Tôle d’acier galvanisé Sendzimir
Spécifications techniques
  • Réference unique.firescreen-temperature-P
  • Famille de produitsFirescreen
  • Groupe de produitsFire-resistant roller screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4500
  • Largeur (mm)8400
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu