Publier vos produits
Speed-Commander™ 1400 SEL
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL

La technologie innovante de porte SoftEdge est au cœur du Speed-Commander™ 1400 SEL19. Le profil inférieur détachable SoftEdge avec bord d'inversion du panneau sans fil intégré réduit le risque d'endommagement de la porte et du passage des charges, ce qui entraîne un temps d'arrêt minimal. Si le profilé inférieur est poussé hors des guides latéraux par un choc, la porte s'arrête immédiatement. Grâce à cette technologie SoftEdge/déclenchement sans fil, la porte peut fonctionner plusieurs années sans nécessiter d'entretien, quel que soit le nombre de cycles de porte.


Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-commander-1400-sel
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsFabric Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)192
  • Largeur (pouces)168
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud