Une balustrade conçue qui peut être variée de beaucoup de différentes manières.
Le cadre est constitué de profilés en aluminium extrudé.
Les plaques d'habillage, qui peuvent être montées à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ossature, peuvent se terminer à 800 mm de hauteur au-dessus de la dalle du balcon, ou être tirées jusqu'au surveillant.
Le bord avant plat peut être laissé apparent ou recouvert d'une doublure recouverte où la plaque peut être soit perforée, soit plate.
La plaque est enduite de poudre dans n'importe quelle couleur.
Plusieurs modèles ou tuteurs sont disponibles.
Les profilés peuvent être obtenus anodisés ou thermolaqués dans n'importe quelle couleur.
En standard, le garde-corps est réalisé avec des angles revêtus mais peut également être réalisé droit ou plié radialement.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |