Une balustrade conçue qui peut être variée de beaucoup de différentes manières.
Le cadre est composé de profilés en aluminium extrudé.
Le revêtement peut être réalisé de différentes manières avec un motif standard ou un motif spécial, et peut être enduit de poudre dans n'importe quelle couleur.
Les plaques d'habillage, qui peuvent être montées à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ossature, peuvent se terminer à 800 mm de hauteur au-dessus de la dalle du balcon, ou être tirées jusqu'au surveillant.
Le bord avant plat peut être laissé apparent ou recouvert d'une doublure recouverte où la plaque peut être soit perforée, soit plate.
Plusieurs modèles ou tuteurs sont disponibles.
Les profilés peuvent être obtenus anodisés ou thermolaqués dans n'importe quelle couleur.
En standard, le garde-corps est réalisé avec des angles revêtus mais peut également être réalisé droit ou plié radialement.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |