Publier vos produits
Button Glass Railing
Hollaender

Button Glass Railing

Traduit par Google,

Button Glass Railing est un système de garde-corps conçu pour un montage latéral sur une surface de montage structurelle adéquate donnant l'impression d'un « mur de verre ».

Le garde-corps en verre, généralement à 107 cm de hauteur au-dessus de la surface de marche, est fixé par points ou par boutons sur un limon, sur un niveau ou un escalier. La hauteur réelle du verre au-dessus des boutons étant de l'ordre de 122 à 132 cm, il doit être suffisamment solide pour être conforme aux normes et offrir un confort optimal. En raison de cette hauteur, le verre est soit de 19 mm d'épaisseur pour le verre monolithique, soit de 3,4 mm d'épaisseur pour le verre feuilleté PVB ou SGP.

Les boutons sont généralement espacés de 7 pouces dans l'orientation verticale, les longerons ou les surfaces de montage doivent donc être suffisamment dimensionnés pour prendre cette dimension.

La rampe en verre est livrée avec une rampe d'assistance en acier inoxydable pour les escaliers et peut avoir une variété de capuchons supérieurs, ainsi que l'utilisation du dessus du verre sans capuchon en option.

Veuillez vous référer à nos détails standards pour déterminer les dimensions de surface de montage suggérées.

Si vous souhaitez voir comment notre système de garde-corps en verre Button fonctionnerait avec votre projet, contactez-nous.

Spécifications techniques
  • Réference unique.button-glass-railing
  • Famille de produitsStructural Glass
  • Groupe de produitsStructural Glass Railing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
  • Description de l'Uniclass 2015Handrails
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Numéro OmniClass23-17 25 13
  • Titre OmniClassHandrails

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis