Publier vos produits
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
    Hollaender

    Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill

    Traduit par Google,

    Les systèmes de garde-corps en aluminium Interna-Rail® sont élégants, robustes et durables. Leurs fixations en ligne facilitent leur installation et confèrent à ce système une esthétique architecturale remarquable. La fixation décalée des panneaux offre un système de garde-corps continu, permettant à l'architecte de mettre en valeur le design de ses panneaux.

    Les caractéristiques et avantages de la main courante en aluminium Interna-Rail comprennent :

    • Les raccords en ligne permettent une installation facile
    • Offre une apparence architecturale lisse
    • Le système basé sur les raccords permet certaines options de reconfiguration sur site
    • Expédié en sections préfabriquées de 10 à 24 pieds, facilement installé par une main-d'œuvre non spécialisée
    • Extrêmement non corrosif et nécessitant peu d'entretien par rapport aux rampes en acier

    Interna-Rail® est conçu pour les panneaux de remplissage en verre et en résine, ainsi que pour divers types de panneaux de remplissage en métal, et est utilisé dans toutes les applications de garde-corps qui doivent être conformes aux codes IBC en matière de résistance structurelle et de dimensions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.interna-rail-with-pickets
    • Famille de produitsRailings
    • Groupe de produitsInterna-Rail®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails