Publier vos produits
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
VUE™ Railing System
    Hollaender

    VUE™ Railing System

    Traduit par Google,

    Le garde-corps VUE™ de Hollaender pour panneaux de remplissage en verre et en acrylique offre aux architectes et aux propriétaires les deux caractéristiques les plus recherchées :

    • Transparence
    • Visibilité

    Le système de garde-corps VUE™ est un système de verre monté sur poteau où les panneaux de verre sont maintenus par les poteaux, et non par les lisses supérieures et inférieures. Cela minimise le nombre de lisses horizontales et optimise la visibilité.

    Contrairement à la plupart des systèmes de garde-corps en verre post-capté du marché, ce cadre est fabriqué en aluminium anodisé et non en acier inoxydable, ce qui permet un coût au mètre carré bien inférieur. L'absence de perçage dans le verre, tous les panneaux étant soutenus par leur base, permet également de réaliser des économies supplémentaires.

    De plus, le système VUE, qui utilise du verre de 3/8 po, est également moins coûteux que le verre structurel monté sur sabot, qui doit utiliser du verre de ½ po pour respecter les codes.

    Un haut degré de transparence et de visibilité à un prix raisonnable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vue-railing-system
    • Famille de produitsRailings
    • Groupe de produitsVUE™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis