Publier vos produits
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
    Honeywell

    Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H

    Traduit par Google,

    Le purificateur d'air électronique commercial F58G,H à haute efficacité est monté sur le conduit d'air de retour d'un système de chauffage, de refroidissement ou de ventilation à air pulsé, capturant une quantité importante de particules en suspension dans l'air de 0,3 micron et plus.

    Capable dans les installations AHU / RTU avec plusieurs unités pour des équipements plus grands et une capacité allant jusqu'à 2 000 CFM / unité individuelle. Ces EAC ont une sortie de signal BMS pour notifier les exigences de fonctionnement et de nettoyage si nécessaire, fournissant un système plus efficace. Les commerces de détail, les aéroports, les dortoirs, les écoles et autres espaces commerciaux peuvent répondre à leurs besoins de ventilation tout en assurant une meilleure qualité de l'air pour les occupants. Les EAC de Honeywell peuvent améliorer la qualité de l'air en réduisant la propagation des agents pathogènes aéroportés de 0,3 mircon ou plus dans l'air circulant dans l'équipement de ventilation du bâtiment avec une chute de pression minimale, une faible résistance au débit d'air et un fonctionnement efficace du ventilateur.

    Spécification
    • Features & Benefits:

      • Capacity to 2000 cfm (3400 m3/hr) per F58G unit, 1000 cfm (1700 m3/hr) per F58H unit.
      • Multiple units may be interconnected to form an array of air cleaners.
      • Solid-state power supply is self-regulating and maintains peak efficiency during a wide range of cell dirt-loading conditions.
      • Indicator lights signal proper operation and fault conditions.
      • May be connected to a building management system.
      • Relay closure occurs when fault occurs or when cells need cleaning.
      • Galvanized cabinet protects against rust.
      • Test button checks system operation.
      • Pre-filter screen protects cells from large dirt particles.

      Certifications:

      • UL Listed according to UL 867 Located in UL File # E220547
      • cUL Listed according to CAN/CSA C22.2 No. 187 Located in UL File # E220547
      • Ozone-free UV tube meets Chinese national standard of GB/T19258-2012.
      • EPA Est. No. 98423-CHN-1
      • Compliant with Ozone Test Clause 7.5 of CAN/CSA C22.2 No. 187-20

      SKUs

      • F58H1006 - Air Cleaner, F58H, 1000cfm, 350x610x171mm, 36W
      • F58G1014 - EAC, 2000CFM 120/240VAC/60HZ,BMS, WASH
    Spécifications techniques
    • Réference unique.F58G-H-Electronic-Air-Cleaners
    • Famille de produitsAir Filtration And Disinfection
    • Groupe de produitsElectronic Air Cleaners with UV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres