Publier vos produits
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    Traduit par Google,

    Opérateur coupe-feu EasyAccess

    Idéal pour les applications intérieures avec des portes de poids/taille standard. Ensemble de porte et de cadre étiqueté conformément aux exigences de sécurité pour la vie de la NFPA 101 et aux exigences de porte coupe-feu de la NFPA 80.

    • Applications : commerce de détail, gouvernement, banque, soins de santé, appartements, immeubles de bureaux
    • Où utilisé : Partout où une entrée à porte battante coupe-feu est installée
    • Flux de circulation : continu – unidirectionnel ou bidirectionnel
    • Type d'utilisateur : Grand public, tout usage
    • Points forts : Vitesses d'ouverture et de fermeture réglables, Temporisation de fermeture réglable (2 à 30 secondes), Activation Push-N-Go® pour l'assistance à l'ouverture de la porte, SoftTouch® inverse la porte en position ouverte si elle est arrêtée pendant la fermeture, La détection d'obstruction réduit vitesse d'ouverture en cas d'obstruction.
    Spécification
    • PRODUCT NAME:EasyAccess Fire Rated Operator
      MENU TITLE:S7900 - Low Energy Fire Rated Operator
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S7900
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Horton-7900
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsAutomatic Door Controls and Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 19 11
    • Titre OmniClassHardware for Doors