Entraînement par courroie série 2021
Construit sur un en-tête attrayant de 4,5" x 7", le ProSlide™ 2021 est conçu pour la longévité et un fonctionnement silencieux dans les applications à fort trafic. Le ProSlide 2021 est disponible dans une option Eco/U-Factor pour l'efficacité énergétique et la certification LEED. La série 2021 est vérifiée par SCS Global Services pour sa déclaration environnementale de produit.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |