Publier vos produits
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header

    Traduit par Google,

    HD-Swing - S4100 - Pleine puissance robuste, application en surface

    Choix idéal pour les portes lourdes/surdimensionnées et les applications soumises à la pression des piles et à un trafic piétonnier intense. Facilement converti d'une faible consommation d'énergie à une pleine énergie.

    Caractéristiques:

    • Poids maximum recommandé du vantail de porte : 700 lb
      • Pour un poids dépassant ce chiffre, consultez Horton Factory car l'application et la fréquence sont des variables qui peuvent permettre un poids allant jusqu'à 800 lb.
    • Tailles d'en-tête : 6"x6" ou 4"x6"
    • Largeur de la porte : jusqu'à 48"

    Applications:

    • Établissements de santé
    • Immeubles de bureaux du gouvernement
    • Supermarchés
    • Aéroports et aviation
    • Fabricants de produits pharmaceutiques
    • Casino
    • Services d'incendie/police

    A été utilisé:

    • Couloirs
    • Entrées-sorties principales
    Spécification
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4100 - Heavy Duty Full Power, Surface Applied, Side Load 6" x 6"
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S4100
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Horton-4100SA
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors